17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PVSシリーズ 可変容量形ピストンポンプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PVSシリーズ 可変容量形ピストンポンプ

販売終了

型番

PVS-0A-8N3-30

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

エネルギーの節約と損失動力を大幅に低減し、いたるところに独特の低騒音機構を取り入れた省エネタイプ。
【特長】
・損失を大幅に低減した省エネタイプ圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。
・エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した"省エネタイプ"で油圧へのコストダウンに役立ちます。
・静かにパワーを発揮する静粛タイプ。シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独特の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。
・特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ポンプ
電動機
なし
ポンプ容量(cm3/rev)
8
ポンプ種類
ピストン
取付方法
取付足形
使用作動油
鉱物油系
定格圧力(MPa)
21
流量調整
あり
圧力調整範囲(MPa)
3~21
可変制御機構
圧力補償形
ポンプ数
シングル
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト