メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SL-G01-C5-GR-D2-31
2024年02月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

不二越
SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

不二越
チェックモジュラーバルブ通常出荷日:5 日目
きわめて長寿命で、切替音が静かな低消費電力形のバルブです。
【特長】
・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
・ACソレノイド9.6W(60Hz)、DCソレノイド10Wの低電力で省エネルギーに貢献します。
・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
・広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付けでき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
・海外安全規格(CE,UL,CSA)を取得。
・世界中で安心してお使いいただけます。