17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

SAシリーズ(配線方式:DINコネクタ形) ウエット形ソレノイドバルブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SAシリーズ(配線方式:DINコネクタ形) ウエット形ソレノイドバルブ

販売終了

型番

SA-G01-A3X-D2-31

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コイル交換がワンタッチででき、切替音が低く静かで摩耗が少ない長寿命なバルブです。
【特長】
・きわめて長寿命です。
・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
・切換音が低く静かです。
・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
・ショックレスです。
・切換速度調整機構による直動形のショックレス作動が可能です(オプション:F)。
・サージ電圧を解消しました。
・ソレノイドの切換時に発生する接点間の火花、サージ電圧が解消され、安定した切換えがができます(オプション:G)。
・コイル交換が簡単です。コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
・広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付けでき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
油圧電磁弁
最高使用圧力(範囲)(MPa)
31.1~
最大流量(ℓ/min)
80
定格電圧
DC24V
接続の種類
モジュラー(積層)
呼びサイズ
1/8
作動油
[一般鉱物性] 鉱油系
本体/ソレノイド
電磁弁本体
中立位置のポジション形式
PABTオープン
作動方法
a側スプリングオフセット
ソレノイド形
シングル
切換の種類
3ポジション

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト