17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

電磁比例流量制御バルブ ES-G03-60-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電磁比例流量制御バルブ

販売終了

型番

ES-G03-60-12

2021年10月に販売終了となりました。

安定供給が出来ないため、弊社での取り扱いを中止させていただきます。

【特長】
・入力電流の大きさに応じてアクチュエータの速度を任意に制御することができます。
・設定流量は圧力、油温変動の影響が少なく、精度の高い速度制御が可能です。
・アクチュエータの加減速制御、遠隔制御に最適です。

指定中の仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
21
チェック弁
流量制御範囲(ℓ/min)
2~60
圧力補償ピストン開度調整ねじ
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト