メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

01サイズバランスタイプレデューシングモジュラーバルブ

型番:

OGB-G01-PC-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OGB-G01-PC-20の仕様・寸法情報

種類
減圧弁
圧力計取付口呼び径
1/8
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
25
制御ポート
Pポート
圧力調整範囲(MPa)
0.15~3.5
デザインナンバー
20
ハンドル

商品情報

外形図

01サイズバランスタイプレデューシングモジュラーバルブ 外形図

製品仕様

型番呼び径
(サイズ)
最高使用圧力
MPa{kgf/cm2}
最大流量
L/min
圧力調整範囲
MPa{kgf/cm2}
質量
kg
ガスケット面寸法
OGB-G01-PC-201/825
{255}
400.15~3.5{1.5~35.7}1.9ISO 4401-03-02-0-94

断面構造図

01サイズバランスタイプレデューシングモジュラーバルブ 断面構造図

部品構成表

品番部品名称
1ボディ
2スプール
3ポペット
4シート
5ブッシング
6リテーナ
7ブッシング
8スプリング
9スプリング
10プレート
11スクリュウ
12ナット
13プラグ
14プラグ
15Oリング
16Oリング
17Oリング
18Oリング
19Oリング
20ノブ
21ナット
22スクリュウ
23チョーク

型番リスト

表示件数
型番
OGB-G01-PC-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,442
( 35,686 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。
・1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
・ダイレクト形にくらべ、圧力-流量特性にすぐれ、低圧制御領域での流量がアップしました。
・最高使用圧力25MPa{255kgf/cm2}です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

01サイズバランスタイプレデューシングモジュラーバルブの型番OGB-G01-PC-20のページです。 型番OGB-G01-PC-20に関する仕様情報を記載しております。
01サイズバランスタイプレデューシングモジュラーバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
01サイズバランスタイプレデューシングモジュラーバルブ
レデューシングモジュラーバルブ
リモートコントロールリリーフバルブ
リリーフバルブ Rタイプ
ダイレクトリリーフモジュラーバルブ
積層形減圧弁
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越TAIYO(太陽鉄工)
通常価格32,44222,75912,28522,057 -21,284 -17,720
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜3日目〜4日目
種類減圧弁減圧弁リリーフ弁リリーフ弁リリーフ弁減圧弁
圧力計取付口呼び径1/81/81/43/81/81/4B(8A)
最大流量(L/min)40502802040
最高使用圧力(MPa)2525212125-
制御ポートPポートPポート----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力制御弁 カテゴリの売れ筋ランキング