メカニカル部品技術窓口
【特長】・HIC(ハイブリッドIC)の先端技術を採用、小形で多機能なパワー増幅器です。・小形・省スペー...
詳細を確認
EDA-PD1-NWZ-D2-11

EDC-PC6-AWZ-D2-20
| 型番 | EDA-PD1-NWZ-D2-11 | EDC-PC6-AWZ-D2-20 |
|---|---|---|
| 機能 | アンプ形 | アンプ・コントロ-ラー形 |
| 入力形態 | 直流1入力 | 接点、6入力、直流2入力 |
| 最大出力電流 | 900mA(20Ωソレノイド) | |
| 入力電圧 | -10~+10VDC | 0~+10VDC |
| 入力インピーダンス | 50kΩ | 50kΩ |
| 外部設定可変抵抗 | 10kΩ | 10kΩ |
| 駆動ソレノイド | SOL a、SOL b | SOL 1、SOL 2 |
| 零点調整(NULL) | 0~900mA | |
| ゲイン調整(GAIN) | 0~900mA/2.5V | 0~900mA/2.5V |
| 外部供給電源 | +5VDC(5mA) -5VDC(5mA) | +5VDC(10mA) |
| タイムラグ(LAG) | 0~2sec | |
| ディザ周波数(DITHER) | 80~250Hz | |
| 電源電圧 | DC24V(DC22~30V) | |
| 消費電力 | 30VA | 60VA |
| 許容周囲温度 | 0~+50℃ | |
| 温度ドリフト | 0.2mA/℃以下 | |
| 質量 | 0.3kg | 0.4kg |
| 駆動対象弁 | 圧力、流量、方向制御弁 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,018円 ( 33,020円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56,740円 ( 62,414円 ) | 4日目 |
【特長】
・HIC(ハイブリッドIC)の先端技術を採用、小形で多機能なパワー増幅器です。
・小形・省スペース従来比1/2以下。
・高信頼性 配線を用いない基板構成。
・多機能 ・2個のバルブを同時駆動可能。
・コントローラにアンプ機能内蔵(EDC-PC6-AWZ-D2-20)。
・ディザ周波数の可変機能内蔵(11、20デザインより)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油研工業
01シリーズモジュラー弁 ベースプレート
0通常価格(税別):7,000円~

ミスミ
油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ
4.5通常価格(税別):8,770円~

油研工業
70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁
0通常価格(税別):19,936円~

TAIYO(太陽鉄工)
インラインチェックバルブ 8Cシリーズ
0通常価格(税別):9,626円~

油研工業
インライン形チェック弁 CITシリーズ
0通常価格(税別):6,367円~

ダイキン工業(油圧機器)
インラインチェック弁
0通常価格(税別):7,074円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-
4.3通常価格(税別):220円~