メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

EBA-PD1-NZ-D2-10
| 型番 | EBA-PD1-NZ-D2-10 |
|---|---|
| 機能 | アンプ形(オープンループ) |
| 入力数 | 直流1入力 |
| 駆動ソレノイド | SOL a |
| 最大出力電流 | 900mA(20Ωソレノイド) |
| 入力電圧 | 0~+10VDC |
| 入力インピーダンス | 50kΩ |
| 外部設定可変抵抗 | 10kΩ |
| 零点調整(NULL) | 0~900mA |
| ゲイン調整(GAIN) | 0~900mA/5V入力 |
| 外部供給電源 | +5VDC(5mA) |
| ディザ周波数(DITHER) | 80~220Hz可変可能 |
| タイムラグ(LAG) | 0.05~2sec 内部で可変可能 |
| 電源電圧 | DC24V(DC22~30V) |
| 消費電力 | 30VA |
| 許容周囲温度 | 0~+50℃ |
| 温度ドリフト | 0.2mA/℃以下 |
| 質量 | 0.14kg(0.6kg:Z付) |
| 駆動対象弁 | 圧力制御弁 流量制御弁 |
【特長】
・コンパクトで高効率、高い信頼性の小形パワー増幅器です。
・軽量、コンパクト…従来品と比較して質量で1/3、体積で1/2以下。
・高効率…PWM制御方式採用により熱発生の少ない高効率設計。
・高信頼性…1枚の基板に機能を集約し、内部配線のない信頼設計。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ
4.5通常価格(税別):8,770円~

油研工業
70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁
0通常価格(税別):19,936円~

不二越
リリーフバルブ Rタイプ
3通常価格(税別):22,057円~

TAIYO(太陽鉄工)
インラインチェックバルブ 8Cシリーズ
0通常価格(税別):9,626円~

油研工業
インライン形チェック弁 CITシリーズ
0通常価格(税別):6,367円~

ダイキン工業(油圧機器)
インラインチェック弁
0通常価格(税別):7,074円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-
4.3通常価格(税別):220円~