17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • ねじ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コーススレッド フレキ付【120~1000個入り】

通常単価(税別)
7891,765
税込単価
8681,942
通常出荷日:3日目

【特長】・頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

ねじ種類

最小発注数量
3.8
25
全ねじ
1パック

1000個入り

3.8
28
全ねじ
1パック

1000個入り

3.8
32
全ねじ
1パック

1000個入り

3.8
41
全ねじ
1パック

500個入り

3.8
45
全ねじ
1パック

500個入り

3.8
51
全ねじ
1パック

500個入り

4.2
65
半ねじ
1パック

300個入り

4.5
90
半ねじ
1パック

200個入り

4.8
120
半ねじ
1パック

120個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
957
( 1,053 )
3日目
1,053
( 1,158 )
3日目
1,113
( 1,224 )
3日目
1,077
( 1,185 )
3日目
789
( 868 )
3日目
1,296
( 1,426 )
3日目
1,011
( 1,112 )
3日目
1,765
( 1,942 )
3日目
1,342
( 1,476 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

コーススレッド フレキ付 外形図01

規格表

コーススレッド フレキ付 規格表01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーススレッド フレキ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーススレッド フレキ付
ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ 小箱
ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ 化粧箱
四角穴付コーススレッド スクウェアービットタイプ
プレミアム軽天ビス フレキ付 小箱
コーススレッド徳用
メーカーファスリンク若井産業若井産業ファスリンクファスリンク大里
通常価格789-7,176 -2,865 -1,112 -717 -1,611 -
通常出荷日3日目1日目〜9日目3日目在庫品1日目〜5日目
種類コーススレッド関連部品関連部品コーススレッド軽天ビスコーススレッド
材質スチールSUS410SUS410スチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキなしなしユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ
表面処理(詳細)ユニクロメッキなしなしユニクロメッキユニクロメッキ-
取付穴形状十字穴十字穴十字穴四角穴十字穴十字穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング