メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 寸法 | 被膜(色) | |
|---|---|---|---|
| 線径 | 長さ | ||
| M8-CL | 3.9~4.0 | 約15m | グリーン |
| M10-CL | 3.1~3.2 | 約24m | グリーン |
| M12-CL | 2.5~2.6 | 約40m | グリーン |
| M14-CL | 1.9~2.0 | 約70m | グリーン |
| M16-CL | 1.5~1.6 | 約100m | グリーン |
| M18-CL | 1.1~1.2 | 約180m | グリーン |
| M20-CL | 0.85~0.9 | 約270m | グリーン |
こまきちゃん結束線カラー線
【用途】
資材の結束や園芸など、さまざまな用途で使用できます。
【色】グリーン【材質】鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワイヤー
4.3
ミスミ
ワイヤー ループ径指定タイプ
4.3通常価格(税別):1,714円~

トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ
4.7通常価格(税別):2,134円~

トラスコ中山
アルミスリーブ
4.5通常価格(税別):984円~

トラスコ中山
ステンレス針金(小巻タイプ)
4.4通常価格(税別):819円~

トラスコ中山
スチール針金(小巻タイプ)
4.5通常価格(税別):380円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】ワイヤー ループ径指定タイプ
0
トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)
4.4通常価格(税別):829円~

ミスミ
ワイヤー用止め具
5通常価格(税別):359円~