17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ 1(mm)

    ~mm
  • 厚さ/高さ(mm)

    ~mm
  • シャフト径 1(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベースA(丸シャフト/角シャフト用)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

丸シャフト用

角シャフト用

センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベースA(丸シャフト/角シャフト用) 丸シャフト用外形図
センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベースA(丸シャフト/角シャフト用) 角シャフト用外形図

製品仕様

材質付属品
ポリアミド PA(66N)黒色六角穴付ボルト(SUSXM7):1本
六角ナット(SUSXM7):1個

規格表

センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベースA(丸シャフト/角シャフト用) 規格表

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ 1

(mm)

厚さ/高さ

(mm)

シャフト径 1

(mm)

RoHS?最小発注数量
46
31
20
φ8
10
2個
46
31
20
φ10
10
2個
46
31
20
φ12
10
2個
60
40
25
□10
10
2個
60
40
25
□12
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
507
( 558 )
4日目
507
( 558 )
在庫品1日目当日出荷可能
507
( 558 )
在庫品1日目当日出荷可能
712
( 783 )
5日目
712
( 783 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトを取り付けるためのブラケットです。
・樹脂製のため、より軽量になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベースA(丸シャフト/角シャフト用)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
角パイプとの組み合わせでセンサーレールを作った。
3
満足度:3.0
樹脂製で強度・精度は期待できないが、圧倒的に安いので、強度を必要としない箇所で多用しています。
0人が参考にしています。
シャフトの固定
5
満足度:5.0
以前から使用しており、問題なく取り付けできています。 様々な種類があり、使い勝手もよく、また納期も他社より早く満足してい...もっと読む
0人が参考にしています。
シャフト固定用途として
4
満足度:4.0
生産設備品付帯のシャフト固定用途で使用しています。以前から型番:FSFPBA015-12Jを利用しており、その良好な基本...もっと読む
0人が参考にしています。
プロジェクタースクリーン吊り下げ用のパイプ(φ13)の固定
5
満足度:5.0
規格がφ12用だったのでクランプ穴をφ13に追加工しました。これをアルミLアングルに取付長さ2000mmのアルミパイプを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベースA(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベース 取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベースR(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベース 取付ベースS(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースL(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格507-637 -556 -677 -2,198 -2,271 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用
材質PA(66N)黒色PA(66N)黒色PA(66N)黒色PA(66N)黒色A6063BE-T5A6063BE-T5
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング