17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 厚さ/高さ(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • シャフト径 1(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチ クサビセンサアタッチR

通常単価(税別)
2,0382,409
税込単価
2,2422,650

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。【特長】・シャフトを取り付...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
(注文可能数 0個)

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチ クサビセンサアタッチR(丸シャフト/角シャフト用) 外形図

製品仕様

センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチ クサビセンサアタッチR(丸シャフト/角シャフト用) 製品仕様
材質/表面処理付属品
アルミ A2017
/白アルマイト
六角穴付ボルト(SUSXM7)・・・1本
クサビ(SUS304)・・・1個

規格表

型番適合シャフトDφBH(E)重量(g)
FSKR-10Aφ103513.522.338
FSKR-12Aφ123813.522.3 42
FSKR-16Aφ164217.0 21.1 50
FSKR-S0A□103513.522.3 49
FSKR-S2A□124017.0 21.1 60

詳細情報

基本情報

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。
【特長】
・シャフトを取り付けるためのブラケットです。
・クサビタイプは少ない力で締め付けが可能です。

カタログ