17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ 1(mm)

    ~mm
  • シャフト径 1(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

クサビセンサアタッチN クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クサビセンサアタッチN クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)外形図

φ10、12、16/□10、12

製品仕様

材質/表面処理付属品色(クランプレバー)
アルミ A6063/白アルマイトクサビ(SUS304)・・・1個
クランプレバー・・・1本
ネジ部(SUS303)
レバー部(亜鉛ダイカスト/静電塗装)
シルバーグレー

クサビ構造

クサビセンサアタッチN クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)構造図

規格表

フレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースT クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用) 規格表

クランプレバーは締付トルク2.7(N・m)以下でご使用ください。

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ 1

(mm)

シャフト径 1

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
42.5
φ10
10
1個
20
43
φ12
10
1個
25
50
φ16
10
1個
25
43
□10
10
1個
25
50
□12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,754
( 4,129 )
5日目
3,811
( 4,192 )
5日目
3,812
( 4,193 )
5日目
4,221
( 4,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,243
( 4,667 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトを取り付けるためのブラケットです。
・クサビタイプは少ない力で締め付けが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビセンサアタッチN クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
センサの取り付けに使用しています
4
満足度:4.0
ライン上でセンサを上下に動かす必要がありました。センサの向きが変わらない角シャフトを使い、上下に動かした際にこの商品を使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クサビセンサアタッチN クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)
フレキシブル クサビセンサアタッチR クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)
フレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースT クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット ステンレス/取付ベース サドル(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格3,754-3,652 -4,024 -4,084 -298 -2,271 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用
材質A6063A2017A6063A6063SUS304A6063BE-T5
表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理なしなし

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング