17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイントフリーヘッドジョイント

通常単価(税別)
1,4001,629
税込単価
1,5401,792
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。【特長】・シャフトを取り付...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイントフリーヘッドジョイント(丸シャフト/角シャフト用)外形図

丸シャフト用/角シャフト用

製品仕様

材質付属品
アルミ A2017六角穴付ボルト(SUSXM7)・・・1本

規格表

センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイントフリーヘッドジョイント(丸シャフト/角シャフト用) 規格表

型番リスト

表示件数

長さ 1

(mm)

外径

(φ)

シャフト径 1

(mm)

RoHS?最小発注数量
52
20
φ8
10
2個
53
20
φ10
10
2個
56
25
□10
10
1個
54
20
φ12
10
2個
57
25
□12
10
1個
56
25
φ14
10
2個
57
25
φ16
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
5日目
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,502
( 1,652 )
5日目
1,434
( 1,577 )
5日目
1,629
( 1,792 )
5日目
1,434
( 1,577 )
5日目
1,432
( 1,575 )
5日目

詳細情報

基本情報

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。
【特長】
・シャフトを取り付けるためのブラケットです。
・クサビタイプは少ない力で締め付けが可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイントフリーヘッドジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイントフリーヘッドジョイント
センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイント XYフリージョイント
センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイント クサビXYジョイント
センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイント XY固定ジョイント(丸-角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイント クサビXYジョイント クランプレバー付
センサブラケット フレキシブル 樹脂/XYジョイント XYフリージョイント
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,400-3,284 -2,522 -2,126 -5,231 -745 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用
材質A2017A6063BE-T5A6063A6063BE-T5A6063PA(66N)黒色
表面処理なしなし白アルマイト処理なし白アルマイト処理なし
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング