17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

センサブラケット フレキシブル アルミ/XY固定ジョイント(丸シャフト/角シャフト用)

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

丸シャフト用

角シャフト用

センサブラケット フレキシブル アルミ/XY固定ジョイント(丸シャフト/角シャフト用) 丸シャフト用外形図
センサブラケット フレキシブル アルミ/XY固定ジョイント(丸シャフト/角シャフト用) 角シャフト用外形図

製品仕様

材質付属品
アルミ  A6063六角穴付ボルト(SUSXM7):2本

規格表

センサブラケット フレキシブル アルミ/XY固定ジョイント(丸シャフト/角シャフト用) 規格表

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ 1

(mm)

厚さ/高さ

(mm)

シャフト径 1

(mm)

シャフト径 2

(mm)

RoHS?最小発注数量
16
48
16
φ8
φ8
10
1個
18
50
18
φ10
φ8
10
1個
18
52
18
φ10
φ10
10
1個
20
52
20
φ12
φ8
10
1個
20
54
20
φ12
φ10
10
1個
20
56
20
φ12
φ12
10
1個
22
54
22
φ14
φ8
10
1個
22
56
22
φ14
φ10
10
1個
22
58
22
φ14
φ12
10
1個
22
60
22
φ14
φ14
10
1個
25
56
20
φ16
φ8
10
1個
25
58
20
φ16
φ10
10
1個
25
60
20
φ16
φ12
10
1個
25
62
20
φ16
φ14
10
1個
25
64
25
φ16
φ16
10
1個
22
60
22
□10
□10
10
1個
25
62
25
□12
□10
10
1個
25
64
25
□12
□12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116
( 2,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,124
( 2,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,124
( 2,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,273
( 2,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,273
( 2,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,209
( 2,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,084
( 2,292 )
5日目
2,227
( 2,450 )
5日目
2,261
( 2,487 )
5日目
2,257
( 2,483 )
5日目
2,400
( 2,640 )
5日目
2,400
( 2,640 )
5日目
2,409
( 2,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
5日目
2,304
( 2,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,524
( 2,776 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,396
( 2,636 )
5日目
2,553
( 2,808 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトを取り付けるためのブラケットです。
・クサビタイプは少ない力で締め付けが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット フレキシブル アルミ/XY固定ジョイント(丸シャフト/角シャフト用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
センサーの取り付けに使用
4
満足度:4.0
四角パイプに小さなセンサーを取り付けるブラケットに、このXY固定ジョイント(FSFMJXS12-S2A)とHDサドル(F...もっと読む
0人が参考にしています。
食品製造装置のセンサ用シャフトの取り付けブラケットに使用
5
満足度:5.0
食品製造装置のセンサブラケットに使用しました。装置内で使用する光電センサなど、さまざまなセンサを取り付ける、Φ12のシャ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット フレキシブル アルミ/XY固定ジョイント(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル 樹脂/XY固定ジョイント(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイント XY固定ジョイント(丸-角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル アルミ/XYフリージョイント(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル 樹脂/XYジョイント XY固定ジョイント(丸-角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル 樹脂/XYジョイント XYフリージョイント(丸-角シャフト用)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格2,084-454 -2,126 -3,227 -490 -1,059 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
種類組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用
材質A6063BE-T5PA(66N)黒色A6063BE-T5A6063・A2017PA(66N)黒色PA(66N)黒色
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング