17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用) 外形図

製品仕様

材質/表面処理付属品
アルミ A6063/白アルマイト六角穴付止めネジ(SUSXM7)…3本
クサビ(SUS304)…1個
クランプレバー…1本
・ネジ部(SUS303)
・レバー部(亜鉛ダイカスト/静電塗装)
  • 色(クランプレバー):シルバーグレー
センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用) 製品仕様

規格表

型番適合シャフトDWP重量(g)
FSKC-10ASφ102515100
FSKC-12ASφ12251599
FSKC-16ASφ163020107
FSKC-S0AS□102515112
FSKC-S2AS□122515109
  • クランプレバーは締付トルク2.7〔N・m〕以下でご使用ください。

型番リスト

表示件数

(mm)

シャフト径 1

(mm)

RoHS?最小発注数量
25
φ10
10
1個
25
φ12
10
1個
30
φ16
10
1個
25
□10
10
1個
25
□12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,070
( 4,477 )
5日目
4,024
( 4,426 )
5日目
4,149
( 4,564 )
5日目
4,333
( 4,766 )
5日目
4,188
( 4,607 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトを取り付けるためのブラケットです。
・クサビタイプは少ない力で締め付けが可能です。
・主要センサメーカーに対応します。
・豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)
フレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースT クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースC(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースC(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用)
クサビセンサアタッチN クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格4,024-4,084 -2,571 -2,156 -2,473 -3,754 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットシャフトブラケット
ブラケット形状シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用シャフト用
材質A6063A6063A6063A6063BE-T5A6063A6063
表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理なし白アルマイト処理白アルマイト処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング