17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースF

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースF 外形図

製品仕様

  • 板厚:t 5.0
  • 材質:ステンレス SUS304
  • 付属品:六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本

規格表

型番適合サドルWHPMP1重量(g)
FSFMSF008-10Sφ8・10・12、□10・12サドル用701530M55640
FSFMSF014-16Sφ14・16サドル用802036M66662

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ 1

(mm)

適合サドル

RoHS?最小発注数量
70
15
φ8・10・12,□10・12
10
2個
80
20
φ14・16
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873
( 960 )
在庫品1日目当日出荷可能
946
( 1,041 )
5日目

詳細情報

基本情報

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。
【特長】
・シャフトを取り付けるためのブラケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースF
センサブラケット ステンレス/取付ベース HDサドルベースF
センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースLX
センサブラケット フレキシブル ステンレス/取付ベース サドルベースLY
センサブラケット ステンレス/取付ベース HDサドルベースLX
センサブラケット ステンレス/取付ベース HDサドルベースLY
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格873-1,136 -1,193 -1,090 -1,247 -1,306 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
種類組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状ストレートストレートLシャフト用LL
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング