17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

センサブラケット ステンレス/取付ベース バンブラベースS

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット ステンレス/取付ベース バンブラベースS外形図

丸シャフト用/角シャフト用

製品仕様

材質板厚
ステンレス SUS304t2.5

規格表

センサブラケット ステンレス/取付ベース バンブラベースS 規格表

型番リスト

表示件数

シャフト径 1

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ10
10
1個
φ12
10
1個
□12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,981
( 2,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,981
( 2,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,981
( 2,179 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・シャフトを取り付けるためのブラケットです。【材質】・SUS304です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット ステンレス/取付ベース バンブラベースSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
食品製造装置のセンサ用シャフトの取り付けブラケットに使用
5
満足度:5.0
食品製造装置のセンサブラケットに使用しました。装置内で使用する光電センサなど、さまざまなセンサを取り付ける。Φ12のシャ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット ステンレス/取付ベース バンブラベースS
センサブラケット ステンレス/取付ベース バンブラベースT
センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベース 取付ベースS(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースLX
センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースF
センサブラケット フレキシブル ステンレス/取付ベース サドルベースLY
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,9811,388677 -1,193 -873 -1,090 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状シャフト用シャフト用シャフト用Lストレートシャフト用
材質SUS304SUS304PA(66N)黒色SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング