17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ 1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット フランジ付ネジシャフト FSFH

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット フランジ付ネジシャフト FSFH 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス SUS304
  • 付属品:六角ナット(SUS304)M8…2個

規格表

型番L重量(g)
FSFH100-M8S10049
FSFH150-M8S15064
FSFH200-M8S20079

型番リスト

表示件数

長さ 1

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
10
1個
150
10
1個
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,802
( 1,982 )
5日目
2,246
( 2,471 )
5日目
2,028
( 2,231 )
5日目

詳細情報

基本情報

主要センサメーカーに対応します。バリエーションでどんな取り付けも実現します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット フランジ付ネジシャフト FSFHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット フランジ付ネジシャフト FSFH
センサブラケット フランジ付中実シャフト
センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 L角度付タイプ
センサブラケット フレキシブル 樹脂/XYジョイント XYフリージョイント(丸-角シャフト用)
センサブラケット シングルプレートタイプ エアカプラアタッチ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 Zタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,802-3,000 -398 -1,059 -449482 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類組合せ用部品組合せ用部品光電センサ取付用組合せ用部品光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類シャフトシャフトブラケットブラケットブラケットブラケット
材質SUS304SUS304-DSUS304PA(66N)黒色SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
幅(mm)41.541.51628816
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング