17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚さ/高さ(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 基準寸法 L(mm)

    ~mm
  • 長穴数

    ~mm
  • 対応サイズ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

通常単価(税別)
3421,169
税込単価
3761,286
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・固定位置が自由に変えられます。【材質】・A6063S-T5です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール 外形図

製品仕様

岩田製作所センサブラケットを取り付けられるレールです。

材質/表面処理
アルミ A6063/白アルマイト

規格表

センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール 規格表

※L=500の製品には長穴は空いておりません。

型番リスト

表示件数

(mm)

厚さ/高さ

(mm)

板厚 t

(mm)

基準寸法 L

(mm)

長穴数

対応サイズ

種類

RoHS?最小発注数量
17
6
1.5
80
2
M3
長穴付
10
4個
20
8
2
80
2
M4
長穴付
10
4個
22
9
2
80
2
M5
長穴付
10
4個
17
6
1.5
120
3
M3
長穴付
10
4個
20
8
2
120
3
M4
長穴付
10
4個
22
9
2
120
3
M5
長穴付
10
4個
17
6
1.5
160
4
M3
長穴付
10
2個
20
8
2
160
4
M4
長穴付
10
2個
22
9
2
160
4
M5
長穴付
10
2個
17
6
1.5
200
5
M3
長穴付
10
2個
20
8
2
200
5
M4
長穴付
10
2個
22
9
2
200
5
M5
長穴付
10
2個
17
6
1.5
240
6
M3
長穴付
10
2個
20
8
2
240
6
M4
長穴付
10
2個
22
9
2
240
6
M5
長穴付
10
2個
17
6
1.5
500
なし
M3
長穴なし
10
2個
20
8
2
500
なし
M4
長穴なし
10
2個
22
9
2
500
なし
M5
長穴なし
10
2個
17
6
1.5
520
13
M3
長穴付
10
2個
20
8
2
520
13
M4
長穴付
10
2個
22
9
2
520
13
M5
長穴付
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342
( 376 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
5日目
388
( 427 )
5日目
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
435
( 479 )
在庫品1日目当日出荷可能
436
( 480 )
5日目
527
( 580 )
5日目
599
( 659 )
5日目
594
( 653 )
5日目
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
628
( 691 )
5日目
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
608
( 669 )
5日目
664
( 730 )
5日目
676
( 744 )
5日目
558
( 614 )
5日目
625
( 688 )
5日目
734
( 807 )
5日目
1,014
( 1,115 )
5日目
1,100
( 1,210 )
5日目
1,169
( 1,286 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・固定位置が自由に変えられます。【材質】・A6063S-T5です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット コンビネーション ツバ平行レールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール
センサブラケット コンビネーション ツバ直交レール
センサブラケット コンビネーション ストレートレール
センサブラケット コンビネーション Lタイプ
センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ
センサブラケット コンビネーション ストレート Lタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格342-320 -314 -500 -712 -1,080 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状その他その他ストレートLストレートL
材質A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5SUS304SUS304SUS304
表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理なしなしなし
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング