17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 対応直径(円柱型)(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 基準寸法 A/A1(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(直列穴)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(底面取付) 外形図01

製品仕様

製品仕様

材質付属品
アルミ A6063BE六角穴付止めネジ(クボミ先)
(SUSXM7)M3×3…1本

規格表

型番センサ径 DALHXY重量(g)
FS03NV007-Aφ3723.583.544
FS05NV008-Aφ5.48.526103.555
FS08NV010-Aφ81030136.56.57

型番リスト

表示件数

対応直径(円柱型)

(φ)

幅 W

(mm)

基準寸法 A/A1

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
8
7
23.5
10
1個
5.4
10
8.5
26
10
1個
8
13
10
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,507
( 1,658 )
5日目
1,619
( 1,781 )
5日目
1,554
( 1,709 )
5日目

詳細情報

基本情報

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。
【特長】
・近接センサを取り付けるためのブラケットです。
・ボルトを締め付けて固定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(直列穴)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(直列穴)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(直列穴)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(並列穴)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(底面取付)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(並列穴)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(底面取付)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,507-1,499 -1,316 -1,416 -1,484 -1,550 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状その他その他その他その他その他その他
材質A6063BEA6063BEA6063BEA6063BEA6063BEA6063BE
表面処理なしなしなしなしなしなし
厚さ(mm)886666
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング