17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 基準寸法 A(mm)

    ~mm
  • 長さ 1(mm)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 Zタイプ

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 Zタイプ 外形図

製品仕様

材質板厚
ステンレス SUS304t1.5

規格表

センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 Zタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

基準寸法 A

(mm)

長さ 1

(mm)

内径

(φ)

RoHS?最小発注数量
15
34.5
3.1
10
2個
25
44.5
3.1
10
2個
35
54.5
3.1
10
2個
15
35.5
4.1
10
2個
25
45.5
4.1
10
2個
35
55.5
4.1
10
2個
15
35.5
6.1
10
2個
25
45.5
6.1
10
2個
35
55.5
6.1
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488
( 537 )
5日目
496
( 546 )
5日目
500
( 550 )
5日目
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
503
( 553 )
5日目
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
5日目
482
( 530 )
5日目

詳細情報

基本情報

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。
【特長】
・光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。
・省スペースでの設置が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 Zタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
検査用治具製作時に付帯の各種センサー実装用途で使用しました。机上のモデル設計に即し、仕様に適った型番:FS04ZT015...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 Zタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 L角度付タイプ
センサブラケット コンビネーション Zフリータイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-LXタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格482-398 -1,242 -400 -536 -702
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用組合せ用部品光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状ZLZストレートその他L
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング