17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 基準寸法 A(mm)

    ~mm
  • 長さ 1(mm)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 L角度付タイプ

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

左90°

センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 L角度付タイプ 外形図1

右90°

センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 L角度付タイプ 外形図2

製品仕様

  • 板厚:t 1.5
  • 材質:ステンレス SUS304

規格表

左90°

型番φDAL重量(g)
FS03LH010-S3.1
(M3用)
10246
FS03LH015-S15297
FS03LH020-S20347
FS04LH010-S4.1
(M4用)
10246
FS04LH015-S15296
FS04LH020-S20347
FS04LH030-S30448
FS04LH040-S40549
FS06LH010-S6.1
(M6用)
10245
FS06LH015-S15296
FS06LH020-S20346
FS06LH030-S30448
FS06LH040-S40549

右90°

型番φDAL重量(g)
FS03LJ010-S3.1
(M3用)
10246
FS03LJ015-S15297
FS03LJ020-S20347
FS04LJ010-S4.1
(M4用)
10246
FS04LJ015-S15296
FS04LJ020-S20347
FS04LJ030-S30448
FS04LJ040-S40549
FS06LJ010-S6.1
(M6用)
10245
FS06LJ015-S15296
FS06LJ020-S20346
FS06LJ030-S30448
FS06LJ040-S40549

型番リスト

表示件数

基準寸法 A

(mm)

長さ 1

(mm)

内径

(φ)

角度

RoHS?最小発注数量
10
24
3.1
左90°
10
4個
15
29
3.1
左90°
10
4個
20
34
3.1
左90°
10
4個
10
24
3.1
右90°
10
4個
15
29
3.1
右90°
10
4個
20
34
3.1
右90°
10
4個
10
24
4.1
左90°
10
4個
15
29
4.1
左90°
10
4個
20
34
4.1
左90°
10
4個
30
44
4.1
左90°
10
2個
40
54
4.1
左90°
10
4個
10
24
4.1
右90°
10
4個
15
29
4.1
右90°
10
4個
20
34
4.1
右90°
10
4個
30
44
4.1
右90°
10
2個
40
54
4.1
右90°
10
2個
10
24
6.1
左90°
10
4個
15
29
6.1
左90°
10
4個
20
34
6.1
左90°
10
4個
30
44
6.1
左90°
10
4個
40
54
6.1
左90°
10
2個
10
24
6.1
右90°
10
4個
15
29
6.1
右90°
10
4個
20
34
6.1
右90°
10
4個
30
44
6.1
右90°
10
4個
40
54
6.1
右90°
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
431
( 474 )
5日目
408
( 449 )
5日目
420
( 462 )
5日目
398
( 438 )
5日目
408
( 449 )
5日目
446
( 491 )
5日目
469
( 516 )
5日目
446
( 491 )
5日目
458
( 504 )
5日目
610
( 671 )
5日目
471
( 518 )
5日目
469
( 516 )
5日目
444
( 488 )
5日目
458
( 504 )
5日目
488
( 537 )
5日目
493
( 542 )
5日目
420
( 462 )
5日目
408
( 449 )
5日目
428
( 471 )
5日目
455
( 501 )
5日目
482
( 530 )
5日目
420
( 462 )
5日目
408
( 449 )
5日目
428
( 471 )
5日目
455
( 501 )
5日目
482
( 530 )
5日目

詳細情報

基本情報

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。
【特長】
・光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。
・省スペースでの設置が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 L角度付タイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
センサーブラケットとして購入しています。この商品自体の機能には特に問題はないと思いますが、設置に用いる予定だったセンサ側...もっと読む
0人が参考にしています。
生産工場のライン制御に使用。
3
満足度:3.0
ライン搬送の制御でセンサーを追加、そのブラケットとして購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 L角度付タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 Zタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3C-Lタイプ
センサブラケット コンビネーション Lタイプ
センサブラケット シングルプレート 反射板用 L・ストレートタイプ
シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格398-482 -1,875500 -671 -926
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用組合せ用部品反射板取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LZLLLL
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304ステンレスSUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング