17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SWタイプ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SWタイプ 外形図

A:光軸までの距離(参考値)

製品仕様

  • SUS304 板厚:t 1.5
  • SPCC 板厚:t 2.0
材質/表面処理
ステンレス  SUS304
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒
 
 

規格表

型番AL重量(g)
FSTSSW010-□1010.58
FSTSSW015-□1515.510
FSTSSW020-S2020.511

□:材質記号(SUS:S、SPCC:Z)

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

基準寸法 A

(mm)

長さ 1

(mm)

板厚 t

(mm)

RoHS?最小発注数量
SUS304
なし
10
10.5
1.5
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
10
10.5
2
10
1個
SUS304
なし
15
15.5
1.5
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
15
15.5
2
10
1個
SUS304
なし
20
20.5
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397
( 437 )
5日目
346
( 381 )
5日目
392
( 431 )
5日目
347
( 382 )
5日目
379
( 417 )
5日目

詳細情報

基本情報

【対応センサ】オムロン社/E3T。
【特長】
・小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SWタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-LXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-LWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LFタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LBタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格346-346 -377 -483 -723 -708 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜5日目5日目5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LLLZその他その他
幅(mm)241424252222
厚さ/高さ(mm)17191824(25.9)(25.9)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング