17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ 外形図

A:光軸までの距離(参考値)

製品仕様

SUS304 板厚:t 1.5
SPCC 板厚:t 2.0

材質/表面処理付属品
ステンレス SUS304センサ取付用ビス:
セムスビス(SUSXM7)M3×14…2本
ナット(SUSXM7)M3…2個
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒センサ取付用ビス:
セムスビス(三価クロメート黒)M3×14…2本
ナット(三価クロメート黒)M3…2個

規格表

型番
□:材質記号
SUS/S、SPCC/Z
AL重量
(g)
FSE2LX025-□253610
FSE2LX030-S304111

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

基準寸法 A

(mm)

長さ 1

(mm)

板厚 t

(mm)

RoHS?最小発注数量
SUS304
なし
25
36
1.5
10
4個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
25
36
2
10
4個
SUS304
なし
30
41
1.5
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
5日目
392
( 431 )
5日目
427
( 470 )
5日目

詳細情報

基本情報

小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。【対応センサ】Panasonic社 EX-20 シリーズ、竹中電子社 UM シリーズ等です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-LXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-LXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LFタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格392-390 -702490 -377 -439 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目〜5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LLLZLL
幅(mm)141816242416
厚さ/高さ(mm)1918.516.5261814.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング