17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SWタイプ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SWタイプ 外形図

A:光軸までの距離(参考値)

製品仕様

SUS304 板厚:t 1.5
SPCC 板厚:t 2.0

材質/表面処理付属品
ステンレス SUS304センサ取付用ビス:
セムスビス(SUSXM7)M3×14…2本
ナット(SUSXM7)M3…2個
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒センサ取付用ビス:
セムスビス(三価クロメート黒)M3×14…2本
ナット(三価クロメート黒)M3…2個

規格表

型番
□:材質記号
SUS/S、SPCC/Z
AL重量
(g)
FSE2SW012-□12128
FSE2SW015-□151510
FSE2SW020-S202011

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

基準寸法 A

(mm)

長さ 1

(mm)

板厚 t

(mm)

RoHS?最小発注数量
SUS304
なし
12
12
1.5
10
4個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
12
12
2
10
4個
SUS304
なし
15
15
1.5
10
4個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
15
15
2
10
4個
SUS304
なし
20
20
1.5
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437
( 481 )
5日目
382
( 420 )
5日目
448
( 493 )
5日目
377
( 415 )
4日目
437
( 481 )
5日目

詳細情報

基本情報

【対応センサ】SUNX社/EX-20、竹中電子社/UM【材質】ステンレス SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SWタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LFタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-LXタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格377-392 -346 -490 -439 -390 -
通常出荷日4日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LLLZLL
幅(mm)241424241618
厚さ/高さ(mm)1819172614.518.5

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング