17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SXタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SXタイプ 外形図

A:光軸までの距離(参考値)
EX-23にご使用の場合:基準寸法はA-0.5となります。

製品仕様

材質/表面処理付属品板厚
ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×14・・・2本、ナット(SUSXM7)M3・・・2個t1.5
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒センサ取付用ビス:セムスビス(三価クロメート黒)M3×14・・・2本、ナット(三価クロメート黒)M3・・・2個t2.0

規格表

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SXタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

基準寸法 A

(mm)

長さ 1

(mm)

板厚 t

(mm)

RoHS?最小発注数量
SUS304
なし
25
42
1.5
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
25
42
2
10
1個
SUS304
なし
30
47
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412
( 453 )
5日目
370
( 407 )
5日目
409
( 450 )
5日目

詳細情報

基本情報

小型の光電センサを取付けるためのブラケットです。【対応センサ】SUNX社/EX-20、竹中電子社/UM等です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SXタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-SXタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 E3-SXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LWタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格370-585 -275 -392 -525 -490 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状ストレートストレートストレートLその他Z
幅(mm)161616141224
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング