17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 基準寸法 A(mm)

    ~mm
  • 長さ 1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-SXタイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-SXタイプ 外形図

A:光軸までの距離(参考値)

製品仕様

材質付属品板厚
ステンレス SUS304センサ取付用ビス:ナベビス(SUSXM7)M2×4・・・2本、ナベビス(SUSXM7)M2×6・・・2本t1.5

規格表

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-SXタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

基準寸法 A

(mm)

長さ 1

(mm)

RoHS?最小発注数量
25
39
10
1個
30
44
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
622
( 684 )
5日目
585
( 644 )
5日目

詳細情報

基本情報

【対応センサ】SUNX社/EX-10、竹中電子社/UM。
【特長】
・小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-SXタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-SXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-LXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-SYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LFタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3C-Lタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格585-702663 -400 -439 -1,875
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状ストレートLその他ストレートLL
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング