17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラV

通常単価(税別)
1,344
税込単価
1,478
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・光電センサを取り付けるためのブラケットです。・従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

丸シャフト用

角シャフト用

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラV 丸シャフト用外形図
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラV 角シャフト用外形図

製品仕様

材質板厚
ステンレスSUS304t2.5

規格表

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラV 規格表

型番リスト

表示件数

シャフト径 1

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ10
10
1個
φ12
10
1個
□12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,344
( 1,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,344
( 1,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,344
( 1,478 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・光電センサを取り付けるためのブラケットです。
・従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラVのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
交換用に
4
満足度:4.0
センサーを追加設置する際に便利です。 シンプルに設置できます。
0人が参考にしています。
納期速いです
5
満足度:5.0
センサー取り付けのため 角度調整必要だから こちら購入しました 
0人が参考にしています。
光電センサに対する固着実装
4
満足度:4.0
生産設備品にて各種検知用途で使用の光電センサに対する固着実装に使用しています。以前から型番:FSFBZV-10Sを利用し...もっと読む
0人が参考にしています。
紙器関係のサックマシン(紙を加工する機械)のセンサに使用
5
満足度:5.0
岩田製作所でセンサのブラケットを取り扱っていることは以前から知っており、過去に別のところから仕入れて使用したことがあり、...もっと読む
0人が参考にしています。
光電センサ取り付け用途に
3
満足度:3.0
搬送設備にてワーク検知に利用の光電センサ取り付け用途で使用しています。当社では、E/U様の仕様に準拠した一品物の設備製作...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラV
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラH
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-LXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-LWタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,3441,344400 -536 -702567 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状その他フルガードストレートその他LZ
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング