17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • シャフト径 1(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラH

通常単価(税別)
1,344
税込単価
1,478
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・光電センサを取り付けるためのブラケットです。・従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラH 外形図1

丸シャフト用

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラH 外形図2

角シャフト用

製品仕様

材質:ステンレス SUS304
板厚:t2.5

型番D重量(g)
FSFBZH-10Sφ1070
FSFBZH-12Sφ1270
FSFBZH-S2S□1270

型番リスト

表示件数

シャフト径 1

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ10
10
2個
φ12
10
2個
□12
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,344
( 1,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,344
( 1,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,344
( 1,478 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光電センサを取り付けるためのブラケットです。
・従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラHのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
食品製造装置のセンサブラケットに使用
5
満足度:5.0
食品製造装置のセンサブラケットに使用しました。Φ12のシャフトにセンサを取り付けるブラケットにこのバンブラH(FSFBZ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラH
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 バンブラV
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-LXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-LWタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,3441,344400 -536 -702567 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状フルガードその他ストレートその他LZ
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング