17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LVタイプ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LVタイプ 外形図

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。A:光軸までの距離(参考値)

製品仕様

材質/表面処理付属品板厚
ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12・・・2本t2.0
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒センサ取付用ビス:セムスビス(三価クロメート黒)M3×12・・・2本t2.3

規格表

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LVタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

基準寸法 A

(mm)

長さ 1

(mm)

板厚 t

(mm)

RoHS?最小発注数量
SUS304
なし
15
22.5
2
10
2個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
15
22.8
2.3
10
2個
SUS304
なし
20
27.5
2
10
2個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
20
27.8
2.3
10
2個
SUS304
なし
25
32.5
2
10
2個
SUS304
なし
30
37.5
2
10
2個
SUS304
なし
35
42.5
2
10
2個
SUS304
なし
40
47.5
2
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能
689
( 758 )
在庫品1日目当日出荷可能
806
( 887 )
5日目
657
( 723 )
5日目
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能
847
( 932 )
5日目
760
( 836 )
5日目
817
( 899 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光電センサを取り付けるためのブラケットです。
・センサを保護するガード付仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LVタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LVタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LXタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LFタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LBタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LZタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格657-623 -624 -723 -708 -719 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状ZZZその他その他その他
幅(mm)342234222222
厚さ/高さ(mm)444040(25.9)(25.9)61
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング