17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SWタイプ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SWタイプ 外形図

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A:光軸までの距離(参考値)

製品仕様

材質/表面処理付属品板厚
ステンレスSUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12:2本t2.0
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒センサ取付用ビス:セムスビス(三価クロメート黒)M3×12:2本t2.3

規格表

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SWタイプ 規格表

※キーエンス社 PZ2(取付ピッチ23mm)には取付けられません。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

基準寸法 A

(mm)

長さ 1

(mm)

厚さ/高さ

(mm)

板厚 t

(mm)

RoHS?最小発注数量
SUS304
なし
10
22.5
41
2
10
2個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
10
22.8
41.3
2.3
10
2個
SUS304
なし
15
27.5
41
2
10
2個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
15
27.8
41.3
2.3
10
2個
SUS304
なし
20
32.5
41
2
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924
( 1,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
825
( 908 )
在庫品1日目当日出荷可能
756
( 832 )
5日目
835
( 919 )
在庫品1日目当日出荷可能
933
( 1,026 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・光電センサを取り付けるためのブラケットです。
・センサを保護するガード付仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SWタイプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
自社設備で使用しています
3
満足度:3.0
自社内の生産設備で使用しています。少量の取り付け金具は自社で製作すると時間やコストがかかりますし、必要な時にすぐに使用で...もっと読む
0人が参考にしています。
光電センサの取り付けに利用しています
4
満足度:4.0
生産設備付帯の光電センサ取り付けに際し設置スペースや形状等各種要素を鑑み種々の類似品を使い分けしており、型番:FSCZS...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SWタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LXタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格756-346 -377 -623 -601 -624 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目4日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LLLZLZ
幅(mm)342424222234
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング