17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 材質

  • 表面処理

  • 基準寸法 A(mm)

    ~mm
  • 長さ 1(mm)

    ~mm
  • 厚さ/高さ(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SVタイプ

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SVタイプ 外形図

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A:光軸までの距離(参考値)

製品仕様

材質/表面処理付属品板厚
ステンレスSUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12:2本t2.0
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒センサ取付用ビス:セムスビス(三価クロメート黒)M3×12:2本t2.3

規格表

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SVタイプ 規格表

※ キーエンス社 PZ2(取付ピッチ23mm)には取付けられません。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

基準寸法 A

(mm)

長さ 1

(mm)

厚さ/高さ

(mm)

板厚 t

(mm)

RoHS?最小発注数量
SUS304
なし
20
35.5
41
2
10
2個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
20
35.8
41.3
2.3
10
2個
SUS304
なし
25
40.5
41
2
10
2個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
25
40.8
41.3
2.3
10
2個
SUS304
なし
30
45.5
41
2
10
2個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
30
45.8
41.3
2.3
10
2個
SUS304
なし
35
50.5
41
2
10
2個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
35
50.8
41.3
2.3
10
2個
SUS304
なし
40
55.5
41
2
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
807
( 888 )
在庫品1日目当日出荷可能
666
( 733 )
5日目
807
( 888 )
在庫品1日目当日出荷可能
676
( 744 )
5日目
805
( 886 )
在庫品1日目当日出荷可能
676
( 744 )
在庫品1日目当日出荷可能
805
( 886 )
在庫品1日目当日出荷可能
672
( 739 )
5日目
815
( 897 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・光電センサを取り付けるためのブラケットです。
・センサを保護するガード付仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SVタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
生産設備品付帯部品として使用
4
満足度:4.0
生産設備品にて各種検知用途で使用の光電センサに対する固着実装に使用しています。以前から型番:FSCZSV020-Sを利用...もっと読む
0人が参考にしています。
光電センサ用
5
満足度:5.0
光電センサーの取付治具がなく、簡単に取り付けられるカバーとして購入しました。寸法も問題なく簡単に取り付けられました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SVタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LXタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LFタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格666-623 -601 -624 -750 -723 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目5日目5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LZLZその他その他
幅(mm)3422223451.522
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング