17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 材質

  • 表面処理

  • 基準寸法 A(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ 1(mm)

    ~mm
  • 厚さ/高さ(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SYタイプ

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SYタイプ 外形図

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A:光軸までの距離(参考値)

製品仕様

材質/表面処理付属品板厚
ステンレスSUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12:2本t2.0
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒センサ取付用ビス:セムスビス(三価クロメート黒)M3×12:2本t2.3

規格表

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SYタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

基準寸法 A

(mm)

(mm)

長さ 1

(mm)

厚さ/高さ

(mm)

板厚 t

(mm)

RoHS?最小発注数量
SUS304
なし
30
27.5
68.5
16.5
2
10
2個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
30
27.8
68.8
16.8
2.3
10
2個
SUS304
なし
35
27.5
73.5
16.5
2
10
2個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
35
27.8
73.8
16.8
2.3
10
2個
SUS304
なし
40
27.5
78.5
16.5
2
10
2個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
40
27.8
78.8
16.8
2.3
10
2個
SUS304
なし
45
27.5
83.5
16.5
2
10
2個
SUS304
なし
50
27.5
88.5
16.5
2
10
2個
SUS304
なし
55
27.5
93.5
16.5
2
10
2個
SUS304
なし
60
27.5
98.5
16.5
2
10
2個
SUS304
なし
70
27.5
108.5
16.5
2
10
2個
SUS304
なし
80
27.5
118.5
16.5
2
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873
( 960 )
在庫品1日目当日出荷可能
756
( 832 )
在庫品1日目当日出荷可能
821
( 903 )
5日目
698
( 768 )
5日目
882
( 970 )
5日目
765
( 842 )
5日目
791
( 870 )
5日目
895
( 985 )
5日目
836
( 920 )
5日目
841
( 925 )
5日目
850
( 935 )
5日目
945
( 1,040 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光電センサを取り付けるためのブラケットです。
・センサを保護するガード付仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SYタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
光電SWの取付用
5
満足度:5.0
対応の光電SWを取り付けるBKTを作図し製作するよりも早く安いのでとても便利
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-SYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-SYタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格698-457 -536 -525 -409 -663 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状その他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング