17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 対応直径(ネジ型)

    ~mm
  • 材質

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウント

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウント 外形図

製品仕様

材質/表面処理付属品
  • 本体M8用
    鉄 SUM23L/無電解ニッケルメッキ
ナット(真鍮/無電解ニッケルメッキ)
  • 本体M12、18、30用
    真鍮 C3604/無電解ニッケルメッキ
スリーブ(樹脂POM)

規格表

型番寸法重量(g)対応ブラケット
ABCDEF
KM-82615.53M12×141727M12用
KM-122817.53M18×142458M18用
KM-183420.53M24×1.553096-
KM-303824.54M36×1.5541147-

商品特長詳細

取付図

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウント 取付図

取付方法

  1. 1.近接センサをクイックマウントに挿入し、センサ固定用ナットで固定します。
    固定時には、先端部ストッパに当たる位置まで挿入してください。
  2. 2.クイックマウントをブラケット(設備側)に取付けてください。
    ワークとの調整を行い、位置決め用ナットで固定してください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • クイックマウント全長Aよりも短いセンサは、ご使用にならないでください。固定できない場合があります。
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウント 取付時の注意
  • センサを挿入した際、動作表示灯が隠れる場合がありますので、ご使用の前にご確認ください。
  • 非シールドタイプセンサにはご使用になれません。検出性能に悪影響を及ぼし誤作動する恐れがあります。
  • 近接センサを設置後、検出特性に異常がないかご確認のうえ、ご使用ください。

型番リスト

表示件数

対応直径(ネジ型)

材質

幅 W

(mm)

長さ L

(mm)

厚さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M8
SUM23L
17
17
26
10
1個
M12
C3604
24
24
28
10
1個
M18
C3604
30
30
34
10
1個
M30
C3604
41
41
38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,876
( 2,064 )
5日目
1,875
( 2,063 )
5日目
1,924
( 2,116 )
5日目
2,523
( 2,775 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ交換、センサの保護が可能です。
【特長】
・近接センサを取り付けるためのブラケットです。
・クイックマウントはブラケット(設備側)に固定されたままなので、ワークとの距離は保たれ、再調整する必要がありません。
・センサの脱着はスパナの操作によってワンタッチで可能です。
・衝突時に、クイックマウントがセンサを保護します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウント
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(底面取付)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(直列穴)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(並列穴)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(底面取付)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,875-379 -1,550 -1,499 -1,484 -1,416 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状その他Lその他その他その他その他
表面処理無電解ニッケルメッキなしなしなしなしなし

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング