17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 対応直径(ネジ型)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • 基準寸法 A/A1(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L右90°角度付HD(高剛性)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

M12用

シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用ブラケット L左90°角度付HD(高剛性)タイプ 外形図01

FS12LJ040-G、FS12LJ050-G
FS12LJ040-H、FS12LJ050-H

M18用

シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用ブラケット L左90°角度付HD(高剛性)タイプ 外形図02

FS18LJ040-G、FS18LJ050-G
FS18LJ040-H、FS18LJ050-H

M30用

シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用ブラケット L左90°角度付HD(高剛性)タイプ 外形図03

FS30LJ050-G、FS30LJ050-H

 

製品仕様

(表面処理)カチオン電着塗装:黒

規格表

型番AL重量(g)対応センササイズ
SPHC
t4.5t6.0
FS12LJ040-GFS12LJ040-H4066140M12用
FS12LJ050-GFS12LJ050-H5076160
FS18LJ040-GFS18LJ040-H4066134M18用
FS18LJ050-GFS18LJ050-H5076154
FS30LJ050-GFS30LJ050-H--202M30用

※重量(g)は、板厚t6.0の場合です。

型番リスト

表示件数

対応直径(ネジ型)

幅 W

(mm)

板厚

(mm)

基準寸法 A/A1

(mm)

長さ L

(mm)

厚さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M12
40
4.5
40
66
43
10
1個
M12
40
6.0
40
66
43
10
1個
M12
40
4.5
50
76
43
10
1個
M12
40
6.0
50
76
43
10
1個
M18
40
4.5
40
66
43
10
1個
M18
40
6.0
40
66
43
10
1個
M18
40
4.5
50
76
43
10
1個
M18
40
6.0
50
76
43
10
1個
M30
50
4.5
50
82
56
10
1個
M30
50
6.0
50
82
56
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739
( 813 )
5日目
769
( 846 )
5日目
750
( 825 )
5日目
832
( 915 )
5日目
859
( 945 )
5日目
846
( 931 )
5日目
818
( 900 )
5日目
840
( 924 )
5日目
830
( 913 )
5日目
867
( 954 )
5日目

詳細情報

基本情報

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L右90°角度付HD(高剛性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L右90°角度付HD(高剛性)
シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用ブラケット L左90°角度付HD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L型HD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Z型HD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 ストレートHD(高剛性)タイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格739-769 -677 -713 -759 -546 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LLLLその他ストレート
材質SPHCSPHCSPHCSPHCSPHCSPHC
表面処理カチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング