17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 対応直径(ネジ型)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • 基準寸法 A/A1(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプ

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプ 外形図01

【M12用】

 
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプ 外形図02

【M18用】

 
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプ 外形図03

【M30用】

製品仕様

材質/表面処理

  • 鉄 SPHC/カチオン電着塗装:黒

規格表

型番対応センササイズAL重量(g)
t4.5t6.0
FS12LA040-GFS12LA040-HM124050139
FS12LA060-GFS12LA060-H6070179
FS12LA080-GFS12LA080-H8090219
FS18LA040-GFS18LA040-HM184050139
FS18LA060-GFS18LA060-H6070179
FS18LA080-GFS18LA080-H8090219
FS30LA050-GFS30LA050-HM305060216
FS30LA070-GFS30LA070-H7080267

※表中の重量(g)は、板厚t6.0の場合です。

型番リスト

表示件数

対応直径(ネジ型)

幅 W

(mm)

板厚

(mm)

基準寸法 A/A1

(mm)

長さ L

(mm)

厚さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M12
40
4.5
40
50
42
10
1個
M12
40
6.0
40
50
42
10
1個
M12
40
4.5
60
70
42
10
1個
M12
40
6.0
60
70
42
10
1個
M12
40
4.5
80
90
42
10
1個
M12
40
6.0
80
90
42
10
1個
M18
40
4.5
40
50
46
10
1個
M18
40
6.0
40
50
46
10
1個
M18
40
4.5
60
70
46
10
1個
M18
40
6.0
60
70
46
10
1個
M18
40
4.5
80
90
46
10
1個
M18
40
6.0
80
90
46
10
1個
M30
50
4.5
50
60
62
10
1個
M30
50
6.0
50
60
62
10
1個
M30
50
4.5
70
80
62
10
1個
M30
50
6.0
70
80
62
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745
( 820 )
5日目
723
( 795 )
5日目
735
( 809 )
5日目
769
( 846 )
5日目
756
( 832 )
5日目
789
( 868 )
5日目
781
( 859 )
5日目
767
( 844 )
5日目
713
( 784 )
5日目
759
( 835 )
5日目
739
( 813 )
5日目
810
( 891 )
5日目
796
( 876 )
5日目
804
( 884 )
5日目
837
( 921 )
5日目
806
( 887 )
5日目

詳細情報

基本情報

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。
【特長】
・近接センサを取り付けるためのブラケットです。
・板厚が厚い高剛性タイプで、より衝撃に強い仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L型HD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Z型HD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 ストレートHD(高剛性)タイプ
シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用ブラケット L左90°角度付HD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格713-677 -759 -546 -769 -379 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LLその他ストレートLL
材質SPHCSPHCSPHCSPHCSPHCSUS304
表面処理カチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング