17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 対応直径(ネジ型)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • 基準寸法 A/A1(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ 外形図01

【M5用】

 
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ 外形図02

【M8用】

 
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ 外形図03

【M12用】

 
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ 外形図04

【M18用】

 
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ 外形図05

【M30用】

製品仕様

  • 材質:ステンレス SUS304

規格表

【M5用】板厚:t1.5

型番AL重量(g)
FS05LB010-S10166
FS05LB015-S15217
FS05LB020-S20268
FS05LB025-S25319
FS05LB030-S303610
FS05LB035-S354111
FS05LB040-S404612

【M8用】板厚:t2.0

型番AL重量(g)
FS08LB015-S152416
FS08LB020-S202918
FS08LB030-S303922
FS08LB040-S404927
FS08LB050-S505931

【M12用】板厚:t2.5

型番AL重量(g)
FS12LB020-S203231
FS12LB030-S304238
FS12LB040-S405244
FS12LB050-S506251
FS12LB060-S607257
FS12LB070-S708263
FS12LB080-S809270

【M18用】板厚:t2.5

型番AL重量(g)
FS18LB025-S254151
FS18LB030-S304655
FS18LB040-S405663
FS18LB050-S506671
FS18LB060-S607679
FS18LB070-S708688
FS18LB080-S809696

【M30用】板厚:t3.0

型番AL重量(g)
FS30LB030-S3052101
FS30LB040-S4062115
FS30LB050-S5072129
FS30LB060-S6082143
FS30LB070-S7092157
FS30LB080-S80102171

型番リスト

表示件数

対応直径(ネジ型)

幅 W

(mm)

板厚

(mm)

基準寸法 A/A1

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
18
1.5
10
16
10
1個
M5
18
1.5
15
21
10
1個
M5
18
1.5
20
26
10
1個
M5
18
1.5
25
31
10
1個
M5
18
1.5
30
36
10
1個
M5
18
1.5
35
41
10
1個
M5
18
1.5
40
46
10
1個
M8
28
2.0
15
24
10
1個
M8
28
2.0
20
29
10
1個
M8
28
2.0
30
39
10
1個
M8
28
2.0
40
49
10
1個
M8
28
2.0
50
59
10
1個
M12
34
2.5
20
32
10
1個
M12
34
2.5
30
42
10
1個
M12
34
2.5
40
52
10
1個
M12
34
2.5
50
62
10
1個
M12
34
2.5
60
72
10
1個
M12
34
2.5
70
82
10
1個
M12
34
2.5
80
92
10
1個
M18
44
2.5
25
41
10
1個
M18
44
2.5
30
46
10
1個
M18
44
2.5
40
56
10
1個
M18
44
2.5
50
66
10
1個
M18
44
2.5
60
76
10
1個
M18
44
2.5
70
86
10
1個
M18
44
2.5
80
96
10
1個
M30
60
3.0
30
52
10
1個
M30
60
3.0
40
62
10
1個
M30
60
3.0
50
72
10
1個
M30
60
3.0
60
82
10
1個
M30
60
3.0
70
92
10
1個
M30
60
3.0
80
102
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435
( 479 )
5日目
379
( 417 )
5日目
390
( 429 )
5日目
390
( 429 )
5日目
414
( 455 )
5日目
399
( 439 )
5日目
399
( 439 )
5日目
491
( 540 )
5日目
527
( 580 )
5日目
507
( 558 )
5日目
560
( 616 )
5日目
536
( 590 )
5日目
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
585
( 644 )
5日目
557
( 613 )
5日目
613
( 674 )
5日目
612
( 673 )
5日目
634
( 697 )
5日目
714
( 785 )
5日目
607
( 668 )
4日目
584
( 642 )
5日目
592
( 651 )
5日目
642
( 706 )
5日目
674
( 741 )
5日目
663
( 729 )
5日目
725
( 798 )
5日目
760
( 836 )
5日目
797
( 877 )
5日目
818
( 900 )
5日目
930
( 1,023 )
5日目
906
( 997 )
5日目
956
( 1,052 )
5日目

詳細情報

基本情報

近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ 材質:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L型HD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Z型HD(高剛性)タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(底面取付)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(直列穴)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格379-677 -713 -759 -1,416 -1,507 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LLLその他その他その他
材質SUS304SPHCSPHCSPHCA6063BEA6063BE
表面処理なしカチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒カチオン電着塗装:黒なしなし
よく一緒に購入される商品

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング