17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • 対応直径(ネジ型)

    ~mm
  • 材質

  • 表面処理

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • 基準寸法 A/A1(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lスライドタイプ

未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lスライドタイプ 外形図01

M5用

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lスライドタイプ 外形図02

M8用

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lスライドタイプ 外形図03

M12用

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lスライドタイプ 外形図04

M18用

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lスライドタイプ 外形図05

M30用

製品仕様

材質/表面処理

  • ステンレス(SUS304)
  • 鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒

規格表

M5用

型番AL重量(g)板厚
SUS304
FS05LA020-S20269t1.5
FS05LA030-S303611
FS05LA040-S404613

M8用

型番AL重量(g)板厚
SUS304SPCC
FS08LA020-S-202816SUS304:t2.0
SPCC:t2.3
FS08LA030-SFS08LA030-Z303820
FS08LA040-SFS08LA040-Z404823
FS08LA050-S-505827

M12用

型番AL重量(g)板厚
SUS304SPCC
FS12LA020-S-202929
    SUS304:t2.5
    SPCC:t2.6
    FS12LA030-SFS12LA030-Z303935
    FS12LA040-SFS12LA040-Z404940
    FS12LA050-S-505946
    FS12LA060-S-607152
    FS12LA070-S-708158
    FS12LA080-S-809164

    M18用

    型番AL重量(g)板厚
    SUS304SPCC
    FS18LA020-S-203049
      SUS304:t2.5
      SPCC:t2.6
      FS18LA030-SFS18LA030-Z304058
      FS18LA040-SFS18LA040-Z405066
      FS18LA050-S-506075
      FS18LA060-S-607284
      FS18LA070-S-708292
      FS18LA080-S-8092101

      M30用

      型番AL重量(g)板厚
      SUS304SPCC
      FS30LA030-S-304198
        SUS304:t3.0
        SPCC:t3.2
        FS30LA040-SFS30LA040-Z4051113
        FS30LA050-S-5061124
        FS30LA060-S-6074140
        FS30LA070-S-7084153
        FS30LA080-S-8094164

        型番リスト

        表示件数

        対応直径(ネジ型)

        材質

        表面処理

        幅 W

        (mm)

        板厚

        (mm)

        基準寸法 A/A1

        (mm)

        長さ L

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        M5
        SUS304
        なし
        16
        1.5
        20
        26
        10
        1個
        M5
        SUS304
        なし
        16
        1.5
        30
        36
        10
        1個
        M5
        SUS304
        なし
        16
        1.5
        40
        46
        10
        1個
        M8
        SUS304
        なし
        22
        2.0
        20
        28
        10
        1個
        M8
        SUS304
        なし
        22
        2.0
        30
        38
        10
        1個
        M8
        SPCC
        カチオン電着塗装:黒
        22
        2.3
        30
        38
        10
        1個
        M8
        SUS304
        なし
        22
        2.0
        40
        48
        10
        1個
        M8
        SPCC
        カチオン電着塗装:黒
        22
        2.3
        40
        48
        10
        1個
        M8
        SUS304
        なし
        22
        2.0
        50
        58
        10
        1個
        M12
        SUS304
        なし
        30
        2.5
        20
        29
        10
        1個
        M12
        SUS304
        なし
        30
        2.5
        30
        39
        10
        1個
        M12
        SPCC
        カチオン電着塗装:黒
        30
        2.6
        30
        39
        10
        1個
        M12
        SUS304
        なし
        30
        2.5
        40
        49
        10
        1個
        M12
        SPCC
        カチオン電着塗装:黒
        30
        2.6
        40
        49
        10
        1個
        M12
        SUS304
        なし
        30
        2.5
        50
        59
        10
        1個
        M12
        SUS304
        なし
        30
        2.5
        60
        71
        10
        1個
        M12
        SUS304
        なし
        30
        2.5
        70
        81
        10
        1個
        M12
        SUS304
        なし
        30
        2.5
        80
        91
        10
        1個
        M18
        SUS304
        なし
        44
        2.5
        20
        30
        10
        1個
        M18
        SUS304
        なし
        44
        2.5
        30
        40
        10
        1個
        M18
        SPCC
        カチオン電着塗装:黒
        44
        2.6
        30
        40
        10
        1個
        M18
        SUS304
        なし
        44
        2.5
        40
        50
        10
        1個
        M18
        SPCC
        カチオン電着塗装:黒
        44
        2.6
        40
        50
        10
        1個
        M18
        SUS304
        なし
        44
        2.5
        50
        60
        10
        1個
        M18
        SUS304
        なし
        44
        2.5
        60
        72
        10
        1個
        M18
        SUS304
        なし
        44
        2.5
        70
        82
        10
        1個
        M18
        SUS304
        なし
        44
        2.5
        80
        92
        10
        1個
        M30
        SUS304
        なし
        54
        3.0
        30
        41
        10
        1個
        M30
        SUS304
        なし
        54
        3.0
        40
        51
        10
        1個
        M30
        SPCC
        カチオン電着塗装:黒
        54
        3.2
        40
        51
        10
        1個
        M30
        SUS304
        なし
        54
        3.0
        50
        61
        10
        1個
        M30
        SUS304
        なし
        54
        3.0
        60
        74
        10
        1個
        M30
        SUS304
        なし
        54
        3.0
        70
        84
        10
        1個
        M30
        SUS304
        なし
        54
        3.0
        80
        94
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        403
        ( 443 )
        5日目
        413
        ( 454 )
        5日目
        413
        ( 454 )
        5日目
        483
        ( 531 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        454
        ( 499 )
        5日目
        483
        ( 531 )
        4日目
        479
        ( 527 )
        5日目
        460
        ( 506 )
        5日目
        507
        ( 558 )
        5日目
        588
        ( 647 )
        4日目
        608
        ( 669 )
        5日目
        555
        ( 611 )
        4日目
        622
        ( 684 )
        5日目
        555
        ( 611 )
        5日目
        644
        ( 708 )
        5日目
        657
        ( 723 )
        5日目
        689
        ( 758 )
        5日目
        712
        ( 783 )
        5日目
        644
        ( 708 )
        5日目
        689
        ( 758 )
        5日目
        588
        ( 647 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        712
        ( 783 )
        5日目
        588
        ( 647 )
        5日目
        668
        ( 735 )
        5日目
        781
        ( 859 )
        5日目
        757
        ( 833 )
        5日目
        847
        ( 932 )
        5日目
        849
        ( 934 )
        5日目
        832
        ( 915 )
        4日目
        652
        ( 717 )
        5日目
        919
        ( 1,011 )
        5日目
        889
        ( 978 )
        5日目
        1,024
        ( 1,126 )
        5日目
        1,030
        ( 1,133 )
        5日目

        詳細情報

        基本情報

        材質/表面処理ステンレス(SUS304)鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lスライドタイプのレビュー
        5平均満足度:5.02件のレビュー
        設備用
        5
        満足度:5.0
        自社設備合うものを選定しています。ブラケットなので、装着後に不具合等発生しなければ、通常そのままです。問題なく使用できて...もっと読む
        0人が参考にしています。
        設備改造時の部品として使用
        5
        満足度:5.0
        社内設備の改造を行い、近接スイッチを増設したときに部品として使用しました。カタログに記載のキャドデータ等は、確認していま...もっと読む
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lスライドタイプ
        センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ
        センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプ
        センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ
        センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Zタイプ
        センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 ストレートタイプ
        メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
        通常価格403-403 -713 -379 -507 -383 -
        通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
        種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
        ブラケット形状LLLLその他ストレート
        よく一緒に購入される商品

        近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング