17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が81型番あります。
  • 対応直径(ネジ型)

    ~mm
  • 材質

  • 表面処理

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • 基準寸法 A/A1(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ

通常単価(税別)
4031,281
税込単価
4431,409
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ 材質/表面処理(ステンレス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が81型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ 外形図1

M5用

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ 外形図2

M8用

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ 外形図3

M12用

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ 外形図4

M18用

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ 外形図5

M30用

製品仕様

■材質/表面処理

  • ステンレス SUS304
  • 鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒
対応センササイズSUS304 板厚SPCC 板厚
M5用t 1.5t 2.0
M8用t 2.0t 2.3
M12用t 2.5t 2.6
M18用t 2.5t 2.6
M30用t 3.0t 3.2

規格表

型番対応センササイズAL重量
(g)
SUS304SPCC
FS05LT010-SFS05LT010-ZM510166
FS05LT012-S-12.518.57
FS05LT015-SFS05LT015-Z15217
FS05LT017-S-17.523.58
FS05LT020-SFS05LT020-Z20269
FS05LT022-S-22.528.59
FS05LT025-S-253110
FS05LT027-S-27.533.511
FS05LT030-S-303611
FS05LT032-S-32.538.512
FS05LT035-S-354112
FS05LT037-S-37.543.513
FS05LT040-S-404613
FS08LT015-SFS08LT015-ZM8152413
FS08LT017-S-17.526.514
FS08LT020-SFS08LT020-Z202915
FS08LT022-S-22.531.516
FS08LT025-SFS08LT025-Z253417
FS08LT027-S-27.536.518
FS08LT030-SFS08LT030-Z303919
FS08LT032-S-32.541.520
FS08LT035-SFS08LT035-Z354421
FS08LT037-S-37.546.522
FS08LT040-S-404923
FS08LT045-S-455425
FS08LT050-S-505926
FS08LT060-S-606931
FS12LT020-SFS12LT020-ZM12203226
FS12LT022-S-22.534.527
FS12LT025-SFS12LT025-Z253729
FS12LT027-S-27.539.530
FS12LT030-SFS12LT030-Z304232
FS12LT032-S-32.544.533
FS12LT035-SFS12LT035-Z354734
FS12LT037-S-37.549.536
FS12LT040-SFS12LT040-Z405237
FS12LT045-S-455740
FS12LT050-S-506243
FS12LT060-S-607251
FS12LT070-S-708257
FS12LT080-S-809262
FS12LT090-S-9010268
FS12LT100-S-10011274
FS18LT025-SFS18LT025-ZM18254146
FS18LT030-SFS18LT030-Z304650
FS18LT035-S-355154
FS18LT040-SFS18LT040-Z405658
FS18LT045-S-456163
FS18LT050-SFS18LT050-Z506667
FS18LT060-S-607678
FS18LT070-S-708686
FS18LT080-S-809695
FS18LT090-S-90106103
FS18LT100-S-100116112
FS30LT030-SFS30LT030-ZM30用305281
FS30LT035-S-355790
FS30LT040-SFS30LT040-Z406298
FS30LT045-S-4567104
FS30LT050-S-5072111
FS30LT060-S-6082127
FS30LT070-S-7092144
FS30LT080-S-80102156

型番リスト

表示件数

対応直径(ネジ型)

材質

表面処理

幅 W

(mm)

板厚

(mm)

基準寸法 A/A1

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
SUS304
なし
16
1.5
10
16
10
1個
M5
SPCC
カチオン電着塗装:黒
16
2.0
10
16
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
12.5
18.5
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
15
21
10
1個
M5
SPCC
カチオン電着塗装:黒
16
2.0
15
21
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
17.5
23.5
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
20
26
10
1個
M5
SPCC
カチオン電着塗装:黒
16
2.0
20
26
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
22.5
28.5
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
25
31
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
27.5
33.5
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
30
36
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
32.5
38.5
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
35
41
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
37.5
43.5
10
1個
M5
SUS304
なし
16
1.5
40
46
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
15
24
10
1個
M8
SPCC
カチオン電着塗装:黒
22
2.3
15
24
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
17.5
26.5
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
20
29
10
1個
M8
SPCC
カチオン電着塗装:黒
22
2.3
20
29
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
22.5
31.5
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
25
34
10
1個
M8
SPCC
カチオン電着塗装:黒
22
2.3
25
34
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
27.5
36.5
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
30
39
10
1個
M8
SPCC
カチオン電着塗装:黒
22
2.3
30
39
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
32.5
41.5
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
35
44
10
1個
M8
SPCC
カチオン電着塗装:黒
22
2.3
35
44
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
37.5
46.5
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
40
49
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
45
54
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
50
59
10
1個
M8
SUS304
なし
22
2.0
60
69
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
20
32
10
1個
M12
SPCC
カチオン電着塗装:黒
30
2.6
20
32
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
22.5
34.5
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
25
37
10
1個
M12
SPCC
カチオン電着塗装:黒
30
2.6
25
37
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
27.5
39.5
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
30
42
10
1個
M12
SPCC
カチオン電着塗装:黒
30
2.6
30
42
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
32.5
44.5
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
35
47
10
1個
M12
SPCC
カチオン電着塗装:黒
30
2.6
35
47
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
37.5
49.5
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
40
52
10
1個
M12
SPCC
カチオン電着塗装:黒
30
2.6
40
52
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
45
57
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
50
62
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
60
72
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
70
82
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
80
92
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
90
102
10
1個
M12
SUS304
なし
30
2.5
100
112
10
1個
M18
SUS304
なし
44
2.5
25
41
10
1個
M18
SPCC
カチオン電着塗装:黒
44
2.6
25
41
10
1個
M18
SUS304
なし
44
2.5
30
46
10
1個
M18
SPCC
カチオン電着塗装:黒
44
2.6
30
46
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601
( 661 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
601
( 661 )
5日目
403
( 443 )
5日目
495
( 545 )
5日目
571
( 628 )
5日目
601
( 661 )
5日目
531
( 584 )
5日目
553
( 608 )
5日目
571
( 628 )
5日目
555
( 611 )
5日目
600
( 660 )
5日目
555
( 611 )
5日目
555
( 611 )
5日目
555
( 611 )
5日目
555
( 611 )
5日目
708
( 779 )
在庫品1日目当日出荷可能
472
( 519 )
5日目
708
( 779 )
5日目
708
( 779 )
5日目
669
( 736 )
5日目
654
( 719 )
5日目
708
( 779 )
5日目
708
( 779 )
5日目
718
( 790 )
5日目
718
( 790 )
5日目
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能
685
( 754 )
5日目
454
( 499 )
5日目
663
( 729 )
5日目
677
( 745 )
5日目
699
( 769 )
5日目
729
( 802 )
5日目
741
( 815 )
5日目
793
( 872 )
5日目
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
729
( 802 )
在庫品1日目当日出荷可能
793
( 872 )
在庫品1日目当日出荷可能
793
( 872 )
4日目
741
( 815 )
5日目
522
( 574 )
5日目
825
( 908 )
在庫品1日目当日出荷可能
779
( 857 )
5日目
774
( 851 )
5日目
719
( 791 )
5日目
767
( 844 )
5日目
794
( 873 )
5日目
785
( 864 )
5日目
793
( 872 )
5日目
785
( 864 )
5日目
799
( 879 )
5日目
644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
833
( 916 )
5日目
828
( 911 )
5日目
712
( 783 )
5日目
889
( 978 )
5日目
799
( 879 )
在庫品1日目当日出荷可能
793
( 872 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
825
( 908 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ 材質/表面処理(ステンレス・鉄/カチオン電着塗装:黒)から選択可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
センサ固定用
5
満足度:5.0
この商品はワークの出し入れを確認するセンサの固定用部品として使用しています。設備内でのおさまりもよく特に不具合等なく使え...もっと読む
0人が参考にしています。
近接スイッチの取付
5
満足度:5.0
センサーブラケットは全部鈑金で製作していたが、納期の関係で初めて購入した。安価・即納で丈夫で、今後は寸法を調整して既製品...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包機の改造に利用しました
5
満足度:5.0
当社製品である梱包機に客先要望でセンサを追加することになりセンサ取付用ベースとして使用しました。自社内でも製作できますが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lスライドタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L旋回タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Zタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 ストレートタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L型HD(高剛性)タイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格403-403 -379 -507 -383 -677 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LLLその他ストレートL
よく一緒に購入される商品

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング