17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 対応トリムシール

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

トリム&トリムシール コーナーピース【2個入り】

通常単価(税別)
1,7791,911
税込単価
1,9572,102
通常出荷日:5日目

精密な隙間調整に対応。エッジ部を保護し、美観を提供するトリムです。【特長】・トリムシール、コーナー部の...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トリム&トリムシール コーナーピース 外形図

製品仕様

材質 : EPDMエチレンプロピレンゴム

規格表

トリム&トリムシール コーナーピース 規格表

使用例

取付手順

トリム&トリムシール コーナーピース 取付手順-1

(1)板材にトリムを取付け、コーナーとなる部分に
     マーキングをする。

トリム&トリムシール コーナーピース 取付手順-2

(2)マーキング部にカッティングガイド(デジタルカタログ
     P.61)のストレート部をあて、チューブを切る。

トリム&トリムシール コーナーピース 取付手順-3

(3)トリムにマイターツール(デジタルカタログP.61)を
     差し込み、マーキング部に歯先をあわせてトリム
     の片面ずつを切断する。

トリム&トリムシール コーナーピース 取付手順-4

(4)トリムを板材にはめる。

トリム&トリムシール コーナーピース 取付手順-5

(5)切断面に接着剤をつけ、コーナーピースを
     はめ込む。接着剤は東亜合成アロンアルファ
     911P3が最適です。

トリム&トリムシール コーナーピース 取付手順-6

(6)コーナーピースフレアーに接着剤をつけ、トリムを
     巻き込むように接着する。

型番リスト

表示件数
型番

対応トリムシール

最小発注数量
3100
1パック

2個入り

4100
1パック

2個入り

6100
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,798
( 1,978 )
5日目
1,779
( 1,957 )
5日目
1,911
( 2,102 )
5日目

詳細情報

基本情報

精密な隙間調整に対応。エッジ部を保護し、美観を提供するトリムです。
【特長】
・トリムシール、コーナー部の接続にご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリム&トリムシール コーナーピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリム&トリムシール コーナーピース
トリム&トリムシール ストレートピース
トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)
トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用
トリム(抗菌)
トリム ラバーエッジ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,779-1,261 -20,117 -1,764 -824 -643 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜5日目4日目〜
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類コーナータイプ隙間隠し用リップ付きトリムシールトリムシール標準タイプ標準タイプ
材質エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、チューブ:EPDMスポンジラバー本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)本体:抗菌TPE(熱化塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)ネオプレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トリムカテゴリの売れ筋ランキング