メカニカル部品技術窓口
【対応センサ】オムロン社/EE-SX、SUNX社/PM。【特長】・フォトマイクロセンサを取り付けるため...
詳細を確認
FSPASV033-S/FSPASV038-S/FSPASV043-S

FSPASH033-S/FSPASH038-S/FSPASH043-S
| 材質 | 付属品 |
|---|---|
| ステンレスSUS304 | センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×6L…2本/セムスビス(SUSXM7)M3×10L…2本 |
| 型番 | 基準寸法A※ | 寸法L | 重量(g) | 板厚(t) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| FSPASV033-S | 46.8 | 33 | 46 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 42.5 | 14 | 1.5 |
| FSPASV038-S | 51.8 | 38 | 51 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 47.5 | 16 | |
| FSPASV043-S | 56.8 | 43 | 56 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 52.5 | 18 | |
| FSPASH033-S | 46.8 | 33 | 46 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 40.5 | 14 | |
| FSPASH038-S | 51.8 | 38 | 51 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 45.5 | 16 | |
| FSPASH043-S | 56.8 | 43 | 56 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 50.5 | 18 | |
※基準寸法A1~6は、センサの種類および取付方向により異なります。取付パターンにてご確認ください。
A:光軸までの距離(参考値)

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
587円 ( 646円 ) | 5日目 |
557円 ( 613円 ) | 5日目 |
597円 ( 657円 ) | 5日目 |
592円 ( 651円 ) | 4日目 |
632円 ( 695円 ) | 5日目 |
632円 ( 695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【対応センサ】オムロン社/EE-SX、SUNX社/PM。
【特長】
・フォトマイクロセンサを取り付けるためのブラケットです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フォトセンサ用カム スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ
4
ミスミ
フォトセンサ用カム 半円タイプ
4通常価格(税別):720円~

オムロン
フォト・マイクロセンサ アクセサリ 【EE-□】
4.6通常価格(税別):89円~

Panasonic
コネクタ付ケーブル
3.7通常価格(税別):748円~

ミスミ
フォトセンサ用カム クランピングタイプ
5
ミスミ
溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブル
0通常価格(税別):370円~

ミスミ
フォトセンサ用カム 樹脂タイプ
4.3
AUTONICS(オートニクス)
光電センサ ソケット CT
4通常価格(税別):215円~

ミスミ
フォトセンサ用カム 角度調整タイプ
0