17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅 W

    ~mm
  • 長さ L

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ

通常単価(税別)
8801,034
税込単価
9681,137
通常出荷日:5日目

【対応センサ】オムロン社/E39-R12,E39-R13。【特長】・反射板を取り付けるためのブラケット...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

RG-R12 L型タイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ 外形図01

FSRG12-S

RG-R13 L型タイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ 外形図02

FSRG13-S

製品仕様

製品仕様

型番重量(g)板厚(t)材質付属品
FSRG12-S322.0ステンレスSUS304反射板取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×8…2本
FSRG13-S14反射板取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M8×8…2本

型番リスト

表示件数

幅 W

長さ L

RoHS?最小発注数量
30
52.5
10
1個
14
35.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,034
( 1,137 )
5日目
880
( 968 )
5日目

詳細情報

基本情報

【対応センサ】オムロン社/E39-R12,E39-R13。
【特長】
・反射板を取り付けるためのブラケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RDシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ
センサブラケット センサボックス
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格880-593 -894 -1,147 -477 -2,822
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
板厚 t2.01.52.02.01.52.0
タイプL型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング