17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ

通常単価(税別)
593745
税込単価
652820
通常出荷日:5日目

反射板を取り付けるためのブラケットです。ストレート・L型・サイド・Z型タイプがあります。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FSRFSX020-S/FSRFSX030-S

FSRFLX016-S/FSRFLX026-S

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ FSRFSX020-S/FSRFSX030-S外形図

A:反射面中心までの距離(参考値)

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ FSRFLX016-S/FSRFLX026-S外形図

A:反射面中心までの距離(参考値)

FSRFSY011-S

FSRFZX019-S

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ FSRFSY011-S外形図

A:反射面中心までの距離(参考値)

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ FSRFZX019-S外形図

A:反射面中心までの距離(参考値)

製品仕様

型番板厚材質付属品タイプ
FSRFSX020-St1.5ステンレス SUS304反射板取付用ビス:ナベビス(SUSXM7)M2×4:2本RF-ストレート
FSRFSX030-St1.5ステンレス SUS304反射板取付用ビス:ナベビス(SUSXM7)M2×4:2本RF-ストレート
FSRFLX016-St1.5ステンレス SUS304反射板取付用ビス:ナベビス(SUSXM7)M2×4:2本RF-L型
FSRFLX026-St1.5ステンレス SUS304反射板取付用ビス:ナベビス(SUSXM7)M2×4:2本RF-L型
FSRFSY011-St1.5ステンレス SUS304反射板取付用ビス:ナベビス(SUSXM7)M2×4:2本RF-サイド
FSRFZX019-St1.5ステンレス SUS304反射板取付用ビス:ナベビス(SUSXM7)M2×4:2本RF-Z型

型番リスト

表示件数

基準寸法 A

幅 W

長さ L

タイプ

RoHS?最小発注数量
16
14
28
L型
10
1個
26
14
38
L型
10
1個
20
16
38
ストレート
10
1個
30
16
48
ストレート
10
1個
11
24
18.5
サイド
10
1個
19
24
30
Z型
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593
( 652 )
5日目
643
( 707 )
5日目
642
( 706 )
5日目
643
( 707 )
5日目
593
( 652 )
5日目
745
( 820 )
5日目

詳細情報

基本情報

反射板を取り付けるためのブラケットです。ストレート・L型・サイド・Z型タイプがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RDシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ
センサブラケット センサボックス
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格593-894 -1,147 -880 -477 -2,822
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
板厚 t1.52.02.02.01.52.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング