17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ

通常単価(税別)
8321,193
税込単価
9151,312
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

センサブラケット シングルプレート反射板用  材質(ステンレス・鉄)がお選びいただけます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

RE-ストレートタイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ 外形図1

A:反射面中心までの距離(参考値)

RE-L型タイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ 外形図2

A:反射面中心までの距離(参考値)

RE-サイドタイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ 外形図3

A:反射面中心までの距離(参考値)

RE-Z型タイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ 外形図4

A:反射面中心までの距離(参考値)

製品仕様

材質/表面処理板厚付属品
ステンレス SUS304t2.0反射板取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×6…2本
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒t2.3反射板取付用ビス:セムスビス(三価クロメート黒)M3×6…2本

規格表

型番タイプA
(mm)
L
(mm)
重量
(g)
□:材質記号(SUS:S、SPCC:Z)
FSRESX040-□ストレートタイプ408055
FSRESX055-□559565
FSRESX070-S7011076
FSRELX035-□L型タイプ356551
FSRELX050-□508061
FSRELX065-S659571
FSRESY025-□サイドタイプ2545.557
FSREZX032-□Z型タイプ3257.564

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

基準寸法 A

幅 W

長さ L

板厚 t

タイプ

RoHS?最小発注数量
SUS304
なし
35
41
65
2.0
L型
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
35
41
65
2.3
L型
10
1個
SUS304
なし
50
41
80
2.0
L型
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
50
41
80
2.3
L型
10
1個
SUS304
なし
65
41
95
2.0
L型
10
1個
SUS304
なし
40
41
80
2.0
ストレート
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
40
41
80
2.3
ストレート
10
1個
SUS304
なし
55
41
95
2.0
ストレート
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
55
41
95
2.3
ストレート
10
1個
SUS304
なし
70
41
110
2.0
ストレート
10
1個
SUS304
なし
25
60
45.5
2.0
サイド
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
25
60
45.5
2.3
サイド
10
1個
SUS304
なし
32
60
57.5
2.0
Z型
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
32
60
57.5
2.3
Z型
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
987
( 1,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
841
( 925 )
4日目
1,115
( 1,227 )
5日目
960
( 1,056 )
5日目
1,169
( 1,286 )
5日目
928
( 1,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
832
( 915 )
5日目
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
893
( 982 )
5日目
1,193
( 1,312 )
5日目
999
( 1,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
952
( 1,047 )
5日目
1,193
( 1,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076
( 1,184 )
5日目

詳細情報

基本情報

センサブラケット シングルプレート反射板用  材質(ステンレス・鉄)がお選びいただけます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RBシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格832-593 -894 -880 -684 -477 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング