17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RC-ストレートタイプ

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ 外形図1

A:反射面中心までの距離(参考値)

RC-L型タイプ

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ 外形図2

A:反射面中心までの距離(参考値)

RC-サイドタイプ

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ 外形図3

A:反射面中心までの距離(参考値)

RC-Z型タイプ

単位:mm
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ 外形図4

A:反射面中心までの距離(参考値)

製品仕様

  • 板厚:t2.0
  • 材質:ステンレス SUS304
  • 付属品:反射板取付用ビス[セムスビス(SUSXM7)M3×8…2本]

規格表

型番タイプA(mm)L(mm)重量(g)
FSRCSX035-Sストレートタイプ356030
FSRCSX055-S558042
FSRCLX030-SL型タイプ304729
FSRCLX050-S506738
FSRCSY021-Sサイドタイプ213930
FSRCZX029-SZ型タイプ295236

型番リスト

表示件数

基準寸法 A

幅 W

長さ L

タイプ

RoHS?最小発注数量
30
36
67
L型
10
1個
50
36
47
L型
10
1個
35
36
60
ストレート
10
1個
55
36
80
ストレート
10
1個
21
43
39
サイド
10
1個
29
43
52
Z型
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,283
( 1,411 )
5日目
1,070
( 1,177 )
4日目
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
894
( 983 )
5日目
995
( 1,095 )
5日目

詳細情報

基本情報

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ ストレート、L型、サイド、Z型ご用意しております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RDシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ
センサブラケット センサボックス
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格894-593 -1,147 -477 -880 -2,822
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
板厚 t2.01.52.01.52.02.0

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング