17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RBシリーズ

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

RB-ストレートタイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RBシリーズ 外形図01

FSRBFY025-□/FSRBFY040-S/FSRBFY055-S

RB-L型タイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RBシリーズ 外形図02

FSRBLX025-□/FSRBLX040-S/FSRBLX055-S

RB-サイドタイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RBシリーズ 外形図03

FSRBSY020-□/FSRBSY030-S

RB-Z型タイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RBシリーズ 外形図04

FSRBZX025-□/FSRBZX035-S

A:反射面中心までの距離(参考値)
☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.5mm増となります。

製品仕様

製品仕様

材質/表面処理付属品
ステンレス SUS304反射板取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒反射板取付用ビス:セムスビス(三価クロメート黒)M3×12…2本

規格表

単位:mm
型番AL重量(g)板厚(t)
□:材質記号
SUS/S、SPCC/Z
SUS304SPCC
FSRBFY025-□2559201.52.0
FSRBFY040-S4074241.5-
FSRBFY055-S5589281.5-
FSRBLX025-□2544181.52.0
FSRBLX040-S4059231.5-
FSRBLX055-S5574281.5-
FSRBSY020-□2013.5121.52.0
FSRBSY030-S3023.5181.5-
FSRBZX025-□2513.5191.52.0
FSRBZX035-S3523.5241.5-

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

基準寸法 A

幅 W

長さ L

板厚 t

タイプ

RoHS?最小発注数量
SUS304
なし
25
18
59
1.5
ストレート
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
25
18.5
59
2.0
ストレート
10
1個
SUS304
なし
40
18
74
1.5
ストレート
10
1個
SUS304
なし
55
18
89
1.5
ストレート
10
1個
SUS304
なし
25
22
44
1.5
L型
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
25
22
44
2.0
L型
10
1個
SUS304
なし
40
22
59
1.5
L型
10
1個
SUS304
なし
55
22
74
1.5
L型
10
1個
SUS304
なし
20
35
13.5
1.5
サイド
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
20
35
13.5
2.0
サイド
10
1個
SUS304
なし
30
35
23.5
1.5
サイド
10
1個
SUS304
なし
25
35
13.5
1.5
Z型
10
1個
SPCC
カチオン電着塗装:黒
25
35
13.5
2.0
Z型
10
1個
SUS304
なし
35
35
23.5
1.5
Z型
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806
( 887 )
5日目
757
( 833 )
5日目
830
( 913 )
5日目
920
( 1,012 )
5日目
849
( 934 )
5日目
684
( 752 )
5日目
905
( 996 )
5日目
945
( 1,040 )
5日目
802
( 882 )
5日目
804
( 884 )
5日目
830
( 913 )
5日目
849
( 934 )
在庫品1日目当日出荷可能
702
( 772 )
5日目
789
( 868 )
5日目

詳細情報

基本情報

【対応センサ】オムロン社/E39-R3、キーエンス社/R5、SUNX社/RF-210、山武社/FE-RR20。
【特長】
・反射板を取り付けるためのブラケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RBシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RDシリーズ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格684-593 -894 -880 -477 -1,147 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング