17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

センサブラケット ネジシャフト付ブラケット

通常単価(税別)
2,1912,684
税込単価
2,4102,952
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ネジシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。・従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット ネジシャフト付ブラケット 外形図1

タテタイプ

センサブラケット ネジシャフト付ブラケット 外形図2

ヨコタイプ

製品仕様

  • 板厚:t2.0
  • 材質:ステンレス SUS304
  • 付属品:センサ取付用ビス[セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本、六角ナット(SUSXM7)M8…2個]

規格表

型番L(mm)重量(g)
タテタイプヨコタイプ
FSCZCV100-M8SFSCZCH100-M8S10059
FSCZCV150-M8SFSCZCH150-M8S15074
FSCZCV200-M8SFSCZCH200-M8S20089

型番リスト

表示件数

幅 W

長さ L

タイプ

RoHS?最小発注数量
41.5
100
ヨコ
10
1個
41.5
150
ヨコ
10
1個
41.5
200
ヨコ
10
1個
18
100
タテ
10
1個
18
150
タテ
10
1個
18
200
タテ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,395
( 2,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,318
( 2,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,677
( 2,945 )
5日目
2,191
( 2,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,318
( 2,550 )
5日目
2,684
( 2,952 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。
・従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
・光電センサの高さも角度も自由自在です。センサを保護するフルガードタイプ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット ネジシャフト付ブラケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
センサブラケット
4
満足度:4.0
シンプルで良いが、コンベアなどに取付する場合は振動などもあるので、Ⅿ8以上のサイズもあったほうがいいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット ネジシャフト付ブラケット
センサブラケット センサボックス
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RDシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格2,191-2,822593 -894 -1,147 -477 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
ネジサイズ MM8-----
板厚 t2.02.01.52.02.01.5

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング