17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

六角NNTくい込み継手 Oリングガスケット形エルボニップル KLO

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角NNTくい込み継手 Oリングガスケット形エルボニップル KLO

販売終了

型番

KLO08-020KNNT

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

高圧用鋼管用くい込み継手のOリングガスケット形のエルボニップル。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)。
・ねじ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、管曲げ加工にも対応可能。
・低圧損、低騒音、低振動に貢献。
・油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発。
・あらゆる産業分野で高いシェアと好評。
・金属コンタミが0。
【用途】
・高圧油圧装置に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
エルボ
接続種類
管⇔ねじ
適用管サイズ 規格
鋼管ミリサイズ
適用管外径1(mm)
8
接続ねじの種類
G(管用平行おねじ)
ねじの呼び
1/4B(8A)
材質
[スチール] 炭素鋼
使用流体
継手種類
くい込み式継手
適用管種類
鋼管(一般)
適用管材質
スチール
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト