17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角NNTくい込み継手 エルボニップル KLN

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

六角NNTくい込み継手 エルボニップル KLN 寸法参考図

(1)本体 (2)ナット (3)スリーブ

製品仕様

品名数量材質
(1) 本体1S45C
(2) ナット1S25C
or S45C
(3) スリーブ1

規格表

継手の呼び適用管
外径A
(R)
T
EE1基準径の位置GhH手締め
L(約)
(約)
L1
KLN06-020KNNT61/444.56.01171472333.517
KLN08-020KNNT81/466.56.01171772333.518
KLN10-020KNNT101/487.56.01171972334.519
KLN10-030KNNT103/888.56.35191972435.519.5
KLN12-020KNNT121/4107.56.01192272435.520
KLN12-030KNNT123/8109.56.35192272435.520.5

開発秘話

 

競争に勝つにはどうしたらいいか?考え続けた結果、ついに“流れが滑らかな継手 NNT”が誕生。
・塑成加工のため、“流体穴”が滑らかで、バリ、コンタミなし。
・“エルボ”はコーナーが滑らかで流体抵抗減(当社比30%減)。
・まったく新しい“塑成加工技術”の開発で省エネ、騒音対策、振動削減を実現出来る継手です。

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

最小発注数量
8
1/4B(8A)
1個
10
1/4B(8A)
1個
10
3/8B(10A)
1個
12
1/4B(8A)
1個
12
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,183
( 2,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,356
( 2,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,494
( 2,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,494
( 2,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,494
( 2,743 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高圧用鋼管用くい込み継手のエルボニップル。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.8MPa〜)の継手。
・ねじ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、管曲げ加工にも対応。
・独自の加工により低圧損、低騒音、低振動に貢献。
【用途】
・油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角NNTくい込み継手 エルボニップル KLNのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキは可能ですか?
A
本体、ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角NNTくい込み継手 エルボニップル KLN
CE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル KLN
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 Oリングガスケット形エルボニップル
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ロングエルボ
油圧配管用くい込み継手 逆流防止コネクタ
CE形鋼管用くい込み継手 アダプタ KHA
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスミスミイハラサイエンス
通常価格2,183-1,146 -26,545 -2,815 -7,0602,538
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目15日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類エルボエルボエルボエルボストレートストレート
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ
接続ねじの種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行おねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼S25C炭素鋼

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング