17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 切欠き部C(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

POM(ポリアセタール) C形止め輪

通常単価(税別)
204206
税込単価
224227
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

耐衝撃性・耐摩耗性に優れます。【材質】ポリアセタール【止め輪タイプ】内輪止め

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

POM(ポリアセタール) C形止め輪:関連画像

外形図

  4 6
d 4.0 6.0
D 9.0 12.0
C 3.5 5.2
t 0.5 0.5

型番リスト

表示件数

呼び

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

外径D

(mm)

切欠き部C

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
4
9
3.5
10
1個
6
6
12
5.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204
( 224 )
1日目
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐衝撃性・耐摩耗性に優れます。【材質】ポリアセタール【止め輪タイプ】内輪止め

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POM(ポリアセタール) C形止め輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POM(ポリアセタール) C形止め輪
POM(ポリアセタール)/C型止輪
樹脂C型止め輪 POM
小径C形止め輪(Cリング)(穴用)
ベベル形止め輪(軸用)
ベベル形止め輪(穴用)
メーカーSUNCO日本ケミカルスクリューミスミ大陽ステンレススプリングオチアイオチアイ
通常価格204-102 -2076 -268 -158 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)外輪止めスラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)
形状穴用C形止め輪軸用C形止め輪軸用C形止め輪穴用C形止め輪ベベル形軸用止め輪ベベル形穴用止め輪
材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタールSUS304-CSPスチールスチール
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
止め輪タイプ内輪止め外輪止め外輪止め内輪止め外輪止め内輪止め

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング